MAX86173

推荐用于新设计

具有高信噪比的双通道光学AFE,助力实现可穿戴健康

出色的SNR可满足低灌注和新用例需求

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的双通道光学数据采集系统
  • 超低功耗工作满足可穿戴设备要求
    • 低功耗运行,25fps时光学读出通道< 11µA
    • 曝光积分周期范围:14.6μs至118.2µs
    • 低关断电流< 1µA
  • 在白卡环回测试中具有出色的高端动态范围:> 97dB(奈奎斯特样本间方差)
  • 扩展的动态范围高达115dB(平均值和片外滤波)
  • 支持的帧率范围为1fps到2.9kfps
  • 高分辨率20位电荷积分ADC
  • 支持四路PD输入,用于多参数测量
  • 支持从三个8位LED电流驱动器生成九个LED驱动器输出引脚
  • 暗电流噪声低:50pARMS (118.2µs积分时间内的样本间方差)
  • 出色的环境范围和抑制能力
    • 环境光电二极管电流:200µA
    • 120Hz时的环境制抑能力> 70dB(突发平均值 > 2)
  • 微型2.78mm x 1.71mm、7 x 4、0.35mm引脚间距WLP封装
  • 工作温度范围:–40°C至+85°C
MAX86173
具有高信噪比的双通道光学AFE,助力实现可穿戴健康
提问

参考资料

用户手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
MAX86173EVSYS

MAX86173评估系统

特性和优点

  • 快速评估MAX86173
  • 支持配置优化
  • 便于理解MAX86173架构和解决方案策略
  • 实时监控
  • 数据记录功能
  • 板载加速度计
  • Bluetooth® LE
  • 兼容® 10的GUI软件

产品详情

MAX86173评估系统(EV系统)能够快速评估身体各部位的穿戴式应用(尤其是手腕)使用的MAX86173光学AFE。MAX86173支持I2C和SPI兼容型接口。MAX86173具有两个可同时工作的光学读取通道。该评估系统能够灵活配置,以尽可能低的功耗优化测量信号质量。该评估系统支持文件日志记录和闪存日志记录,让用户能够断开与计算机的连接,以更便利的方式捕捉数据,例如在夜晚或户外运行期间。

该评估系统包含两块电路板。MAXSENSORBLE_ EVKIT_B为主数据采集板,而MAX86173_OSB_EVKIT_B是MAX86173的传感器子板。为使能PPG测量功能,该传感器板包含8个LED(OSRAM CT DBLP31.12、绿色LED、OSRAM SFH7013以及红色、绿色和红外光三合一LED封装)和4个独立的光电二极管(Vishay VEMD8080),以及1个加速度计。该评估系统由内置的LiPo电池供电,也可以通过Type-C端口充电。该评估系统使用Windows自带的Bluetooth® (Win BLE)与MAX86173GUI(已安装在用户系统中)通信。该评估系统配备最新固件,但集成可编程电路板MAXDAP-TYPE-C,以防需要升级固件。

应用

  • 适用于健身、健康和医疗应用的可穿戴设备
  • 临床准确性
  • 适合手腕、手指、耳朵和其他位置
  • 优化检测性能:
  • 光学心率
  • 心率变异性
  • 血氧饱和度 (SpO2)
  • 人体的水合作用
  • 肌肉和组织氧饱和度(SmO2和StO2
  • 最大耗氧量(最大VO2

MAX86173EVSYS
MAX86173评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX86173的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览