MAX77950

量产

WPC/PMA双模式无线电源接收器

WPC/PMA双模式无线电源接收器,支持移动应用

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • WPC/PMA双模式无线电源接收器
  • 兼容WPC低功率(v1.2)和PMA SR1 (v2.0)
  • 通过带内ASK通信进行点对点电源传输
  • WPC ASK解调器/FSK解调器
  • 输出从3.5V至12.7V可编程,步长为100mV
  • 集成高效n沟道全桥同步整流器
  • 可编程异物检测
  • 可编程动态整流器电压调节
  • 过压、过流和过热保护
MAX77950
WPC/PMA双模式无线电源接收器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX77950EVKIT

MAX77950 评估板

特性和优点

  • 带有接收器线圈的随时就绪评估板
  • 多个测试点,可测量输出电压 (VOUT)、整流器输出电压 (VRECT)和交流电压
  • 图形用户界面(GUI)软件,支持多功能测试
  • LED指示监测器操作
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX77950评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,评估MAX77950先进无线电源接收器IC。IC满足WPC低功率(v1.2)和PMA SR1 (v2.0)通信协议规范要求,与WPC或PMA发送器耦合时,利用近场磁感应工作,提供高达12W输出功率。

评估板带有平面线圈,可无线接收电源;以及基于Windows®的软件,为评估器件功能提供图形用户界面(GUI)。

应用

  • 电池供电存储器组
  • 数码相机
  • 手持式设备
  • 耳机
  • 销售终端
  • 便携式媒体播放器
  • 便携式医疗应用
  • 智能手表
  • 智能电话
  • 平板电脑
  • 可穿戴设备
  • Wi-Fi热点

MAX77950EVKIT
MAX77950 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77950的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览