MAX6921

量产

20路输出、76V、串行接口VFD管驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 5MHz工业标准4线串行接口
  • 3V至5.5V逻辑电源范围
  • 8V至76V栅极/阳极电源范围
  • -11V至0V灯丝偏置电源(仅限于MAX6931)
  • 推挽式CMOS高电压输出
  • 输出可连续供出40mA,吸入4mA
  • 输出可供出75mA重复性脉冲
  • 输出可并联提供更高的电流驱动
  • 任意输出可以作为栅极驱动或阳极驱动
  • BLANK输入简化PWM亮度控制
  • 采用28引脚TSSOP封装
  • 温度范围-40°C至+125°C
MAX6921
20路输出、76V、串行接口VFD管驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
VFD显示驱动器 3
MAX6920 量产 12路输出、76V、串行接口VFD管驱动器
MAX6922 量产 27/28/32路输出、76V、串行接口VFD管驱动器
MAX6934 量产 27/28/32路输出、76V、串行接口VFD管驱动器
产品 2
MAX6932 27/28/32路输出、76V、串行接口VFD管驱动器
MAX6933 27/28/32路输出、76V、串行接口VFD管驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6921的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览