MAX6933
27/28/32路输出、76V、串行接口VFD管驱动器
76V、27路/28路/32路输出、串行接口VFD驱动器,可连续提供40mA电流,带有摆率限制,有助于降低EMI
产品详情
- 5MHz工业标准4线串行接口
- 3V至5.5V逻辑电源范围
- 8V至76V栅极/阳极电源电压范围
- -11V至0V灯丝偏置电源(仅MAX6932/MAX6933/MAX6934)
- 推挽CMOS高电压输出
- 输出可连续供出40mA,吸入4mA电流
- 输出可供出75mA重复脉冲电流
- 输出可并联提供更高电流驱动
- 任何输出均可用于栅极或阳极驱动
- BLANK输入简化了PWM亮度控制
- 标准的-40°C至+125°C温度范围
MAX6922/MAX6932/MAX6933/MAX6934多输出、76V、真空荧光显示管(VFD)驱动器提供了一个VFD管与微控制器或VFD控制器,例如MAX6850–MAX6853,连接的接口。MAX6922/MAX6934具有32路输出,而MAX6932有27路输出,MAX6933有28路输出。所有这些器件还适用于驱动电信继电器。
数据输入使用标准的4线串行接口(CLOCK,DATA,LOAD,BLANK),与其他VFD驱动器和控制器接口兼容。
为便于显示控制,高电平有效的BLANK输入可使所有驱动器输出变为低电平,关闭显示,并自动使芯片进入关机模式。显示亮度也可直接通过向BLANK引脚输入脉宽调制信号进行控制。
MAX6922/MAX6932/MAX6934具有串行数据输出(DOUT),允许任意数量的器件级连在同一个串行接口上使用。
MAX6932/MAX6933/MAX6934带有负电源电压输入(VSS),允许驱动器输出双极性信号,在许多应用中简化了灯丝的偏置电路。
MAX6922采用44引脚PLCC封装,MAX6932和MAX6933均采用36引脚SSOP封装,而MAX6934采用44引脚PLCC和TQFN封装。
Maxim也提供12路输出的VFD驱动器(MAX6920)和20路输出VFD驱动器(MAX6921/MAX6931)。
应用
- 航空电子
- 游戏机
- 工业控制
- 工业称重
- 仪表
- 安全系统
- 电信
- VFD模块
- 白色家电
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max6933的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论