MAX690T

量产

3.0V/3.3V微处理器监控电路

业内首款电池备份监控电路,用于3.3V/3.0V系统

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低电平有效RESET和RESET输出
  • 手动复位输入
  • 精密电源电压监控器
  • 复位时间延迟:200ms
  • 看门狗定时器(1.6s超时)
  • 备用电池电源开关——正常工作时电池可以超过 VCC
  • VCC电源电流:40µA
  • 电池电源电流:1µA
  • 电压监控器,监控有无电源故障或低电池电量警告
  • 低至 VCC = 1V 时确保低电平有效RESET置位
  • 8引脚DIP和SO封装
MAX690T
3.0V/3.3V微处理器监控电路
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电池备用IC 4
MAX6361 量产 SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器
MAX6362 量产 SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器
MAX6363 量产 SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器
MAX6364 量产 SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX690T的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览