MAX6361

量产

SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +1.2V低工作电源电压(VCC或VBATT
  • 对+5.0V、+3.3V、+3.0V和+2.5V电源电压进行精密监控
  • 去抖手动复位输入(MAX6361)
  • 具有1.6s超时周期的看门狗定时器(MAX6362)
  • 电池导通输出指示器(MAX6363)
  • 辅助用户可调RESET IN (MAX6364)
  • 提供三种输出结构
    • 推挽低电平有效RESET、开漏低电平有效RESET、开漏RESET
  • 低至1.2V(VCC或VBATT)时确保RESET/低电平有效RESET有效
  • 电源瞬变抗扰度
  • 复位超时周期:150ms(最小值)
  • 小型6引脚SOT23封装
MAX6361
SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6361的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论