MAX6895

量产

超小型、可调节排序/监控电路

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在整个温度范围内具有1.8%的可调门限精度
  • 工作电压VCC范围:1.5V至5.5V
  • 可利用电容调节延迟
  • 可选择高有效/低有效使能输入
  • 可选择高有效/低有效输出
  • 可选择开漏(28V容限电压)/推挽式输出
  • 低电源电流(10µA,典型值)
  • 在-40°C至+125°C的温度范围保证性能指标
  • 超小型6引脚µDFN封装或薄型SOT23封装
  • 通过AEC-Q100认证(MAX6896AAZT/V+, MAX6897AAZT/V+ Only)
MAX6895
超小型、可调节排序/监控电路
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX6876 EEPROM可编程、四路、电源跟踪器/排序电路
模拟时序控制器 1
MAX6819 量产 SOT23封装、电源排序器
数字时序控制器 1
MAX6870 量产 EEPROM可编程、六/四路电源排序器/监控电路,带有ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6895的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览