MAX6887

量产

六/四路电源监控电路

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 六/四路电压检测器
  • 欠压和过压门限
  • 1%门限精度
  • 余量禁止和手动复位输入
  • 看门狗定时器
  • 开漏/RESET、/OV和/WDO输出
  • 180ms (最小)复位延时
  • 极少的外部元件
  • 小型5mm x 5mm、16引脚薄型QFN封装
MAX6887
六/四路电源监控电路
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6887的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览