MAX6878
量产双/三电压、电源跟踪器/排序器/监控器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 引脚可选择的跟踪或排序,用于控制多达三路电源电压
- 电容可调节上电/断电跟踪摆率
- 电容可调节上电排序延时
- 内置电荷泵增强外部n沟道FET的导通
- 电容可调节电源就绪超时周期(MAX6877/MAX6878)
- 可调的欠压锁定或逻辑使能输入
- 每路输出端内置100Ω下拉电路,使容性负载快速放电
- 0.5V至5.5V额定IN_/OUT_范围
- 2.7V至5.5V工作电压范围
- 不受电压瞬变的影响
- 小型4mm x 4mm、24引脚或16引脚薄型QFN封装
MAX6877/MAX6878/MAX6879是多电压电源跟踪器/排序器/监控器,可监视多达三路系统电压,并能为系统要求的电压跟踪或排序提供适当的上电和断电控制。这些器件可确保规定范围内受控的电压跟踪,或系统电源上电时的正确排序。MAX6877/MAX6878/MAX6879产生所有的电压时序,控制多达三个外部n沟道FET,用于控制OUT1/OUT2/OUT3电源电压。(对于每个器件的不同特性,请参考完整数据资料中的选型指南)。
MAX6877/MAX6878/MAX6879为每路输入电压提供可调的欠压门限。当所有电压大于这些门限时,器件打开外部n沟道MOSFET,以便进行系统电压排序或跟踪。在电压跟踪模式下,每个MOSFET的栅极电压不断增大,以便在受控的摆率下缓慢接通所有电源。MAX6877/MAX6878/MAX6879的自动重试或锁定模式可通过电容调节时序。
系统顺序关断时,这些器件还提供受控的断电过程(跟踪模式下)。出现意外故障时,输出均被下拉,同时启动内部100Ω下拉电路,使MOSFET源极的容性负载快速放电。MAX6877/MAX6878/MAX6879具有独立的内置电荷泵,以便降低外部FET在大电流下的导通压降。MAX6877和MAX6878还具有上电就绪输出功能,可选的超时周期可用于系统复位。
MAX6877/MAX6878/MAX6879采用小型4mm x 4mm 24引脚和16引脚薄型QFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。
应用
- 多电压系统
- 网络系统
- 服务器/工作站
- 存储设备
- 电信
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6878ETG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX6878ETG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX6878ETG+ | 量产 | |
MAX6878ETG+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6878的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论