MAX685

量产

用于CCD和LCD的双路输出(正负)DC-DC转换器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 双路输出使用单个电感
  • 低噪声输出,30mVp-p纹波
  • 输出电压高达24V,低至-9V(添加元件后高达45V,低至-16V)
  • 内部开关采用小型24引脚4mm x 4mm薄型QFN封装
  • 220kHz/400kHz固定频率PWM工作模式
  • 频率可与外部时钟同步
  • 电源正常指示器
  • 可选上电时序
  • 逻辑控制关断电流:0.1µA
MAX685
用于CCD和LCD的双路输出(正负)DC-DC转换器
MAX685:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX685EVKIT

MAX685评估板

特性和优点

  • +15V正输出电压
  • -7.5V负输出电压
  • 2.7V至5.5V电池输入电压
  • 输出电流:10mA
  • 单个电感用于两个输出
  • 关断电流:0.1µA
  • 200kHz或400kHz固定频率
  • 电源正常输出
  • 表面贴装薄型元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX685评估套件(EV套件)通过2.7V至5.5V输入电压提供+15V和-7.5V双输出电压。每个输出单独调节,且各自均可提供10mA输出电流。两个输出电压都可以通过改变反馈电阻值来调整。

MAX685评估套件具有低静态电流和高效率,可有效延长电池使用时间。该评估套件在固定的200kHz或400kHz频率下工作,支持使用小型表面贴装电感。该评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板。

 

应用

  • 摄像机
  • CCD成像
  • 数码相机
  • LCD
  • 笔记本电脑

MAX685EVKIT
MAX685评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max685的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览