MAX680

量产

+5V至±10V电压变换器

同时产生正、负双输出

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电压转换效率:95%
  • 电源转换效率:85%
  • 电压范围:+2V至+6V
  • 仅需四个外部电容(MAX680)
  • 无需电容(MAX681)
  • 电源电流:500µA
  • 单片CMOS设计
MAX680
+5V至±10V电压变换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
非稳压倍压/反相电荷泵 1
MAX864 量产 双输出电荷泵,带有关断
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX680的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览