MAX864
量产双输出电荷泵,带有关断
提供双极性输出
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 仅需四个电容
- 双路输出(正负)
- 低输入电压:+1.75V至+6.0V
- 逻辑控制关断电流:1µA
- 可选频率有助于优化电容尺寸和电源电流
MAX864 CMOS、电荷泵、DC-DC电压转换器从单个正输入产生正负输出,并且仅需四个电容。电荷泵首先将输入电压翻倍,然后将翻倍的电压反相。输入电压范围为+1.75V至+6.0V。
内部振荡器的引脚可编程范围为7kHz至185kHz,从而有助于优化静态电流、电容尺寸和开关频率。55Ω输出阻抗支持高达20mA的有用输出电流。MAX864还具有1µA逻辑控制关断功能。
MAX864采用16引脚QSOP封装,电路板面积与标准8引脚SOIC封装相同。对于对空间更敏感的应用,MAX865采用8引脚µMAX®封装,占用的电路板面积仅为MAX864的一半。
应用
- 数据采集
- LCD面板表
- 低成本分割电源,用于低压系统
- 无线手机中的低电压GaAsFET偏置
- 用于模拟电路的降压电源
- 2至4节镍基电池或1节Li+电池降压电源
- VCO和GaAsFET电源
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX864EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX864EEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX864EEE+ | 量产 | |
MAX864EEE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
非稳压倍压/反相电荷泵 1 | ||
MAX865 | 量产 | 紧凑的、双输出电荷泵 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX864的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论