MAX6419
量产低功耗、单/双电压、微处理器复位电路,可通过电容调节复位超时周期
小尺寸、低功耗、单/双电压µP复位电路,可调复位延时提供更高的灵活性
- 产品模型
- 4
产品详情
- 监视1.6V至5V的系统电压
- 电容可调的复位延时周期
- 手动复位输入(MAX6412/MAX6413/MAX6414)
- 可调复位输入选择(MAX6415–MAX6420)
- 双电压监视器(MAX6418/MAX6419/MAX6420)
- 低静态电流(1.7µA典型值)
- 3种RESET输出选择
- 推挽式/RESET
- 推挽式RESET
- 漏极开路式/RESET
- 确保VCC = 1V时复位有效
- 瞬时供电保护
- 微型SOT23-5封装
MAX6412–MAX6420低功耗微处理器监控电路可监视1.6V至5V的系统电压。一旦VCC电源电压或RESET IN跌落到它的复位门限、或手动复位输入被置位,这些器件将产生复位信号。当VCC和RESET IN上升到复位门限以上、手动复位输入被释放时,复位输出将继续保持一个复位延时周期的时间。复位延时可由外部电容设置,提供了更多的灵活性。
MAX6412/MAX6413/MAX6414提供1.575V至5V的固定复位门限,级差约为100mV,带有手动复位输入。MAX6415/MAX6416/MAX6417提供可调节的复位输入,监视电压可低至1.26V;MAX6418/MAX6419/MAX6420提供一个固定输入和一个可调输入,用于监视双电压系统。
MAX6412/MAX6415/MAX6418具有低有效、推挽式复位输出;MAX6413/MAX6416/MAX6419具有高有效、推挽式复位输出;MAX6414/MAX6417/MAX6420则具有低有效、漏极开路复位输出。所有这些器件都采用SOT23-5封装,工作于-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 汽车
- 电池供电计算机/控制器
- 计算机
- 精确的µP监控
- 嵌入式控制器
- 智能仪表
- 医疗装置
- 便携式设备
- 机顶盒
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6419UK29+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX6419UK29+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX6419UK31+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX6419UK31+T | Small-Outline Transistor Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6419UK29+ | 量产 | |
MAX6419UK29+T | 量产 | |
MAX6419UK31+ | 量产 | |
MAX6419UK31+T | 量产 | |
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX6419UK31+ | 量产 | |
MAX6419UK31+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX6388 | 最后购买期限 | SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路 |
单电源监控器 11 | ||
MAX6301 | 量产 | +5V、低功耗、微处理器监控电路,带有可调节的复位/看门狗定时器 |
MAX6302 | 量产 | +5V、低功耗、微处理器监控电路,带有可调节的复位/看门狗定时器 |
MAX6303 | 量产 | +5V、低功耗、微处理器监控电路,带有可调节的复位/看门狗定时器 |
MAX6304 | 量产 | +5V、低功耗、微处理器监控电路,带有可调节的复位/看门狗定时器 |
MAX6381 | 量产 | SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路 |
MAX6382 | 量产 | SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路 |
MAX6383 | 量产 | SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路 |
MAX6384 | 量产 | SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路 |
MAX6385 | 最后购买期限 | SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路 |
MAX6386 | 量产 | SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路 |
MAX6390 | 量产 | SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路 |
双电源监控器 2 | ||
MAX6387 | 量产 | SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路 |
MAX6389 | 量产 | SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6419的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论