MAX6418

量产

低功耗、单/双电压、微处理器复位电路,可通过电容调节复位超时周期

小尺寸、低功耗、单/双电压µP复位电路,可调复位延时提供更高的灵活性

产品模型
17
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 监视1.6V至5V的系统电压
  • 电容可调的复位延时周期
  • 手动复位输入(MAX6412/MAX6413/MAX6414)
  • 可调复位输入选择(MAX6415–MAX6420)
  • 双电压监视器(MAX6418/MAX6419/MAX6420)
  • 低静态电流(1.7µA典型值)
  • 3种RESET输出选择
    • 推挽式/RESET
    • 推挽式RESET
    • 漏极开路式/RESET
  • 确保VCC = 1V时复位有效
  • 瞬时供电保护
  • 微型SOT23-5封装
MAX6418
低功耗、单/双电压、微处理器复位电路,可通过电容调节复位超时周期
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX6388 最后购买期限 SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路
单电源监控器 11
MAX6301 量产 +5V、低功耗、微处理器监控电路,带有可调节的复位/看门狗定时器
MAX6302 量产 +5V、低功耗、微处理器监控电路,带有可调节的复位/看门狗定时器
MAX6303 量产 +5V、低功耗、微处理器监控电路,带有可调节的复位/看门狗定时器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6418的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览