MAX6349

量产

150mA、SOT23封装、低压差线性稳压器,内置微处理器复位电路

完备的LDO和µP监控复位电路,采用SOT23封装

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 预设+3.3V/+2.5V/+1.8V或可调稳压器输出
  • 指定工作范围内的稳压器精度为±3.0%
  • 电源电流:25µA
  • 100mA负载时的压差低至180mV
  • 小型输出电容(最小1µF陶瓷或钽电容)
  • 零反向漏电流
  • 热保护和短路保护
  • 具有100ms(最小值)超时的集成微处理器复位电路
  • 开漏和推挽复位输出
  • 稳压器关断输入(MAX6329)或手动复位输入(MAX6349)
  • 6引脚SOT23封装
MAX6349
150mA、SOT23封装、低压差线性稳压器,内置微处理器复位电路
MAX6329、MAX6349:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 6
MAX8875 量产 150mA、低压差线性稳压器,带有电源就绪指示输出
MAX8873 量产 低压差、120mA线性稳压器
MAX8874 量产 低压差、120mA线性稳压器
MAX8885 量产 150mA、低压差线性稳压器,带有电源就绪指示输出
MAX8877 量产 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,引脚兼容于'2982
MAX8878 量产 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,引脚兼容于'2982
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max6349的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览