MAX5996C
量产符合IEEE 802.3bt标准的受电设备,具有功率遥测和功率/电流限制
具有功率遥测和功率/电流限制的PoE受电设备,内置90W隔离开关
- 产品模型
- 2
产品详情
- 准确的功率遥测(正在申请专利)
- 恒定功率/限流(正在申请专利)
- LLDP功率/电流电平读数(正在申请专利)
- 符合IEEE802.3bt标准
- 内置90W隔离开关
- 多分级
- 多事件功率电平指示
- 简化壁式适配器接口
- 启动期间冲击电流限制
- 正常运行期间的电流限制
- 过温保护
- 自动分级
- 可选择绿色MPS
- 智能MPS(专利号US9152161)
- 5mm x 5mm、16引脚TQFN封装
MAX5996A/MAX5996B/MAX5996C为受电设备(PD)提供完整接口,符合以太网供电(PoE)系统中的IEEE® 802.3af/at/bt标准,提供检测特征、分级特征和集成式电源开关,具有启动冲击电流控制功能。在启动期间,可将电流限制在135mA,并在功率MOSFET完全增强时切换到更高的限流设置。这些器件提供多事件分级、智能MPS、自动分级和输入UVLO功能,具有较宽的滞回和较长的抗尖峰脉冲时间,以确保在通电/断电期间实现无毛刺转换。这些器件的输入端可承受最高100V的电压。
这些器件可以检测是否连接了壁式适配器电源,并从PoE电源平稳切换至壁式适配器。该器件还提供电源良好(PG)信号、两级限流、折返控制和过热保护。
智能维护电源特征码(IMPS)功能允许通过检测端口电流自动启用MPS电流。自动分级功能可实现更多先进应用,支持PSE优化PD功率分配。
与dc-dc控制器IC配合使用时,MAX5996C能够在端口功率/电流消耗达到PSE功率/电流限制要求时仍保持恒定的功率/电流限制。多事件指示功能提供模式化信号,指示在7种不同场景中从PSE分配给PD的功率级别,并提供准确的实时功率遥测报告。MAX5996C的LLDP引脚可以从系统微控制器读取功率/电流限制配置,并覆盖分级过程中的功率/电流限制。
MAX5996A/MAX5996B/MAX5996C采用16引脚、5mm x 5mm、TQFN电源封装。这些器件的额定温度范围为-40°C至125°C。
应用
- 楼宇自动化
- IEEE 802.3bt供电设备
- 照明
- 小型基站、微微蜂窝基站
- VOIP电话、IP安保摄像头
- 无线接入点
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5996CATE+ | 16L THIN QFN, 5.00x5.00 | ||
MAX5996CATE+T | 16L THIN QFN, 5.00x5.00 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 24, 2024 - 2416 WAFER FAB |
||
MAX5996CATE+ | 量产 | |
MAX5996CATE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5996c的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论