MAX5996A
量产符合IEEE 802.3bt标准的受电设备,具有功率遥测和功率/电流限制
具有功率遥测和功率/电流限制的PoE受电设备,内置90W隔离开关
产品详情
- 准确的功率遥测(专利申请中)
- 恒定功率/电流限制(专利申请中)
- LLDP功率/电流电平读数(专利申请中)
- 符合IEEE802.3bt标准
- 内置90W隔离开关
- 多分级
- 多事件功率电平指示
- 简化壁式适配器接口
- 启动期间的涌入电流限制
- 正常运行期间的电流限制
- 超温保护
- 自动分类
- 可选择的绿色MPS
- 智能MPS(专利US9152161)
- 5mm x 5mm,16引脚TQFN
MAX5996A/MAX5996B/MAX5996C为受电设备(PD)提供完整接口,符合以太网供电(PoE)系统中的 IEEE® 802.3af/at/bt 标准,提供检测特征、分级特征和集成式电源开关,具有启动冲击电流控制功能。在启动期间,可将电流限制在135mA,并在功率MOSFET完全增强时切换到更高的限流设置。这些器件提供多事件分级、智能MPS、自动分级和输入UVLO功能,具有较宽的滞回和较长的抗尖峰脉冲时间,以确保在通电/断电期间实现无毛刺转换。这些器件可承受输入端的最大100V电压。
这些器件可以检测是否连接了壁式适配器电源,并从PoE电源平稳切换至壁式适配器。该器件还提供电源良好(PG)信号、两级限流、折返控制和过热保护。
智能维护电源特征码(IMPS)功能允许通过检测端口电流自动启用MPS电流。自动分级功能可实现更多先进应用,支持PSE优化PD功率分配。
与dc-dc控制器IC配合使用时,MAX5996C能够在端口功率/电流消耗达到PSE功率/电流限制要求时仍保持恒定的功率/电流限制。多事件指示功能提供模式化信号,指示在7种不同场景中从PSE分配给PD的功率级别,并提供准确的实时功率遥测报告。MAX5996C的LLDP引脚可以从系统微控制器读取功率/电流限制配置,并覆盖分级过程中的功率/电流限制。
MAX5996A/MAX5996B/MAX5996C采用16引脚、5mm x 5mm、TQFN电源封装。这些器件的额定温度范围为-40°C至125°C。
应用
- 楼宇自动化
- IEEE 802.3bt用电设备
- 照明
- 小蜂窝、微微蜂窝
- VoIP 电压、IP安全摄像机
- 无线接入点
参考资料
视频 1
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5996a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论