MAX5995A
预发布IEEE 802.3bt兼容、用电设备接口控制器,集成91W高功率MOSFET
IEEE 802.3af/at/bt兼容;将PD供电功率翻倍,可支持1级至4级PSE和多次事件分级
产品详情
- 兼容IEEE 802.3af/at/bt
- 1至4级PSE分级指示或外部墙上适配器指示输出
- 简化的墙上适配器接口
- 0-8多次事件分级
- 智能MPS (MAX5995B/MAX5995C,专利号US9152161)
- 休眠模式和超低功耗休眠模式(MAX5995A/MAX5995B)
- 100V输入绝对最大额定值
- 启动期间浪涌限流
- 常规工作期间电流限值
- 折返式限流保护
- 欠压锁定 @ 36V
- LED驱动器,可编程LED电流(MAX5995A/MAX5995B)
- 过热保护
- 多次事件电源水平指示
- 自动分级特性(MAX5995C)
- 热增强、5mm x 5mm、16引脚TQFN封装
MAX5995A/MAX5995B/MAX5995C提供完备的用电设备(PD)接口,使以太网供电(PoE)系统符合IEEE® 802.3af/at/bt标准。器件为PD提供侦测签名、分级签名和集成隔离电源开关,带有启动浪涌电流控制。启动期间,器件将电流限制到135mA (典型值),然后在隔离电源MOSFET完全增强后再切换到较高限流值(1800mA至2400mA,典型值)。器件具有多次事件分级、智能MPS (MAX5995B/MAX5995C)、自动分级(MAX5995C)、具有宽滞回和长抗尖峰时间的UVLO,以补偿双绞线电缆的阻性压降,以及确保上电/断电条件期间的无干扰转换。器件的输入可承受最大100V电压。
器件支持多次事件分级方法,符合IEEE 802.3bt标准的规定,提供指示1级至4级供电设备(PSE)的信号。器件可检测墙上适配器电源连接,允许从PoE电源平稳切换到墙上电源适配器。
器件也提供电源就绪(PG)信号、两级限流和折返限流控制、过热保护。MAX5995A/MAX5995B的休眠模式能最大程度降低功耗,同时产生维持功率特征(MPS),以保持PSE连接。MAX5995A/MAX5995B的超低功耗休眠模式进一步降低功耗,同时仍然产生MPS电流。MAX5995B/MAX5995C提供智能维持功率特征(IMPS)功能,通过检测端口电流自动使能MPS电流。器件具有LED驱动器,在休眠模式、超低功耗休眠模式(MAX5995A/MAX5995B)以及智能MPS模式(MAX5995B/MAX5995C)期间激活。多次事件指示特性提供模式信号,指示5种不同场景下从PSE分配给PD的功率水平。MAX5995C提供自动分级特性,支持高级应用,允许PSE有效优化分配给PD的功率。
MAX5995A/MAX5995B/MAX5995C采用16引脚、5mm x 5mm、TQFN封装。器件工作在-40ºC至+85ºC温度范围。
应用
- 楼宇自动化
- IEEE 802.3bt用电设备
- 照明
- 小蜂窝、微微蜂窝
- VoIP电压、IP安全摄像机
- 无线接入点
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5995A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论