MAX5992B

不推荐用于新设计

多源、高功率、高性能用电设备控制器

灵活、高功率PD设备提供高达200W功率

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 兼容IEEE 802.3af/at
  • 兼容UPoE
  • 高功率2x2P/多PD同步/多PD冗余
  • 集成有源FET桥控制和反向供电保护
  • 可选UVLO,支持医疗/工业应用
  • 两级浪涌电流控制
  • 智能MPS
  • 简化墙上适配器接口,实现电源平稳切换
  • 超低功耗/休眠模式
  • 二次事件分级或外部墙上适配器指示输出
  • PoE分级0至5
  • 栅极驱动,用于外部隔离MOSFET
  • 可选限流值和折返式限流
  • RJ45 12V电源输入
  • 6.5s休眠模式延迟
MAX5992B
多源、高功率、高性能用电设备控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
MAX5992AEVKIT

MAX5992A/MAX5992B评估套件

特性和优点

  • 符合IEEE 802.3af/at标准的PD接口电路
  • 启动输入电压范围:-39V至-57V
  • 有源FET桥
  • 演示2x2P PD和多PD冗余配置
  • 演示隔离式100W有源箝位、同步整流正激式DC-DC转换器
  • 8.4A时提供+12V隔离输出
  • PD检测和可配置的分类特征
  • 内置UVLO (+38.6V)
  • 评估端跨和中跨以太网系统
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX5992A/B评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表贴电路板,具有MAX5992A/B IEEE® 802.3af/at兼容型网络供电设备(PD)接口控制器IC,提供PD检测特征、PD分类特征、浪涌电流控制、欠压闭锁(UVLO)和有源FET桥驱动器。该评估套件采用紧凑且低成本的设计,适用于需要通过以太网网络端口为PD提供直流电源的以太网供电(PoE)应用,例如光纤到毫微微蜂窝/微微蜂窝/微蜂窝、光纤到户/光纤到楼(FTTH/FTTB)、IP电话、无线接入节点和安保摄像头。

该评估套件提供使用IC的2x2P PD或多PD冗余配置。2x2P使用MAX5974D为电气隔离的100W、250kHz开关频率、有源箝位、同步整流正激式DC-DC转换器供电。该器件电路使用正激式DC-DC转换器拓扑实现了高效率。表面贴装变压器为输出提供高达+1500V的电气隔离。评估套件输出电压配置为+12V,并提供高达8.4A的负载电流。

注:在多PD冗余模式下,受板载LAN变压器的限制,总输出功率必须降低至50W。其端口电流必须限制为每2对1.2A。

评估套件电路由符合IEEE 802.3af/at标准的供电设备(PSE)供电。PSE通过双绞以太网电缆为评估套件的RJ45连接器提供所需的-44V至-57V直流电源。评估套件中具有一个有源FET电桥,用于分离端跨或中跨以太网系统提供的直流电源

 

应用

  • 毫微微蜂窝、微微蜂窝、微蜂窝
  • 光纤到户/楼(FTTH/FTTB)
  • 高功率2x2P PD
  • IEEE 802.3af/at供电设备(PD)
  • IP电话
  • IP安保摄像头(IPC)
  • 多PD冗余
  • 通用以太网供电(UPoE)
  • WiMAX®基站
  • 无线接入节点

MAX5992AEVKIT
MAX5992A/MAX5992B评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5992B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览