MAX5991
量产IEEE 802.3af兼容的高效、Class 1/Class 2 PD方案,集成DC-DC转换器
高度集成的PD方案有效降低PoE应用的BOM成本
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 符合IEEE 802.3af标准
- PoE Class 1/Class 2分级
- 智能化保持电源签名(MPS)
- 休眠和超低功耗模式
- 简捷的墙上适配器接口
- 高效、集成DC-DC转换器(内置开关)
- 8.7V至60V宽压输入范围
- 3.2V至14V可编程输出电压范围
- 内部补偿
- 430kHz开关频率
- 频率折返模式提高轻载效率
- 内置输出电压监测
- 漏极开路、低电平有效复位/RESET输出
- 提供过载保护、输出短路保护、输出过压保护和高温保护
- “打嗝”式限流
- 反偏设计优化效率
- 集成TVS二极管,可承受电缆放电冲击(CDE)
- 内置LDO稳压器可提供高达100mA的负载电流
- 49mA (典型值)浪涌电流限制
- 通过2kV、200m CAT-6电缆放电测试
MAX5991A/MAX5991B提供完备的电源方案,满足以太网供电(PoE)系统中IEEE® 802.3af兼容Class 1/Class 2用电设备(PD)的需求。器件集成PD接口和高效DC-DC转换器,只需较少的外部元件即可构成完整的PD方案。器件还提供低压差线性稳压器、MPS、休眠模式、超低功耗模式等功能。
PD接口提供信号检测与Class 1/Class 2分级签名,还提供隔离功率MOSFET、60mA (最大)浪涌电流限制和321mA (典型值)工作电流限制。
集成降压型DC-DC转换器采用峰值电流模式控制,提供便捷的实施架构并具有快速瞬态响应能力。降压型转换器工作在8.7V至60V较宽的输入电压范围,支持6.49W的输出功率(1.3A负载)。DC-DC转换器工作在430kHz固定开关频率,频率折返电路在轻载下将开关频率降低一半,有效提高效率。
器件具有输入欠压锁存(UVLO),较宽的滞回范围和较长的去干扰屏蔽时间用于补偿双绞线电缆电阻造成的电压跌落,确保在上电/断电条件下无干扰传输。器件还提供高温关断、短路保护、输出过压保护和“打嗝”式限流,提高系统性能和可靠性。
所有器件提供20引脚、4mm × 4mm、TQFN功率封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- IEEE 802.3af用电设备
- IP电话
- IP安全摄像机
- 无线接入点
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5991AETP+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX5991AETP+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX5991BETP+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX5991BETP+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 16, 2018 - 1719B WAFER FAB |
||
MAX5991AETP+ | 量产 | |
MAX5991BETP+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5991的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论