MAX5981B

量产

IEEE 802.3af/at兼容、受电设备接口控制器,集成功率MOSFET

超低功耗休眠模式,满足欧盟针对各种设备的能耗要求

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 休眠模式和超低功耗
  • 兼容于IEEE 802.3af/at
  • 2级事件分级或外部墙上适配器指示输出
  • 简易的墙上适配器接口
  • 0至5级PoE分级
  • 100V绝对最大额定输入
  • 180mA最大浪涌电流限制
  • 正常工作期间电流限制在720mA至880mA
  • 电流限制和折返式保护
  • 传统的36V UVLO
  • 带有可编程LED电流的LED驱动
  • 过热保护
  • 增强散热型5mm × 5mm、16引脚TDFN封装
MAX5981B
IEEE 802.3af/at兼容、受电设备接口控制器,集成功率MOSFET
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5981B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览