MAX5980A

量产

适合以太网供电应用的四通道IEEE 802.3at/af PSE控制器

通过系统电源管理实现低功率损耗,支持超出IEEE 802.3af/at标准的大功率应用

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 符合IEEE 802.3at/af标准要求,支持PD侦测、分级、限流和负载断开检测
    • 提供与任何兼容PD的互操作能力
    • 通过两点斜率测量验证连接到端口的器件
    • 实现适当的建立时间,以抑制50Hz/60Hz电力线噪声耦合
    • 支持超出IEEE 802.3at/af标准的大功率应用,并在需要时支持其他分级(第5级)
  • IEEE以太网供电(PoE)传输有助于供电设备(PSE)和用电设备(PD)之间的信号传输
    • 采用单电源供电,PSE应用中为每端口提供高达70W的功率,支持对传统PD进行大电容检测
    • 0.25Ω电流检测电阻有助于消除检测大电流时的功率损耗
  • 寄存器可通过 I²C 兼容3线式串行接口进行软件配置/编程,通过9位端口电流和电压监控随时提供端口电流和电压读数
    • 支持直流负载移除检测
  • 通过高散热效率电源封装节省空间
    • 采用32引脚(5mm × 5mm) TQFN封装,带裸露焊盘,有助于散热
MAX5980A
适合以太网供电应用的四通道IEEE 802.3at/af PSE控制器
MAX5980A: Simplified Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max5980a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览