MAX5980
量产四通道、IEEE 802.3at/af PSE控制器,用于以太网供电
功耗最低的系统电源管理方案,支持大功率应用,优于IEEE 802.3af/at标准要求
- 产品模型
- 2
产品详情
- 符合IEEE 802.3at/af标准
- 0.25Ω检流电阻
- PSE应用中,可为每端口提供高达70W功率
- 9位端口电流和电压监测
- I²C兼容,3线串口
- 支持单电源供电
- 为早期设备提供大电容侦测
- 支持直流负载移除检测
- 节省空间的32引脚TQFN (5mm x 5mm)功率封装
MAX5980是一个四通道、供电设备(PSE)电源控制器,设计用于IEEE® 802.3at/af兼容PSE。器件提供用电设备(PD)侦测、分级、限流以及负载断开检测。器件支持自动工作和软件编程。器件还支持最新2级事件分级和大功率PD的5级检测和分级。采用单电源供电,能够为单个端口提供高达70W的功率(使能5级),并为传统的PD设计提供大电容检测。
器件通过I²C兼容3线串口进行软件配置和编程,通过I²C接口随时提供端口的电流和电压读数。全面的可编程能力提高了系统设计灵活性,并提供现场诊断功能,满足各种非标准系统应用。
采用节省空间的32引脚TQFN (5mm x 5mm)功率封装,工作在扩展级(-40°C至+105°C)温度范围。
应用
- 中跨电源注入
- 供电设备(PSE)
- PSE-ICM
- 交换机/路由器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5980GTJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX5980GTJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5980的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论