MAX5971A
量产单端口、40W、IEEE 802.3af/at PSE控制器,内置MOSFET
40W、单端口、IEEE 802.3af/at兼容PSE控制器,集成0.5Ω功率MOSFET和检流电阻
- 产品模型
- 2
产品详情
- 兼容于IEEE 802.3af/at
- 为单端口PSE应用提供高达40W功率
- 集成导通电阻为0.5Ω的功率MOSFET和检流电阻
- PD检测和分级
- 对5级PD提供可编程电流限制
- 为传统设备提供大电容检测
- 支持直流和交流负载断开检测
- 折返式和占空比受控的电流限制
- LED指示器用于指示端口状态
- 直接快速关断控制
- 节省空间的28引脚TQFN (5mm x 5mm)封装
MAX5971A为单端口、供电设备(PSE)电源控制器,设计用于IEEE® 802.3af/at兼容PSE。该器件为用电设备(PD)提供侦测、分级、限流、直流和交流负载断开检测功能。MAX5971A可自动工作,无需任何软件编程,并具有集成的功率MOSFET和检流电阻。该器件还支持最新的5级和2级事件分级,用于对大功率PD进行检测和分级。MAX5971A能够为单个端口提供高达40W的功率(使能5级),并可对传统PD提供大电容检测。
MAX5971A提供输入欠压锁定(UVLO)、输入过压锁定、过热检测、启动过程中的输出电压摆率限制以及LED状态指示。
MAX5971A采用节省空间的28引脚TQFN (5mm x 5mm)封装,工作于扩展级(-40°C至+85°C)温度范围。
应用
- 工业自动控制
- 单端口PSE端点应用
- 单端口PSE电源(中跨系统)
- 交换机/路由器
- 无线LAN接入点/WiMAX™基站
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 2
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5971AETI+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX5971AETI+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX5971AETI+ | 量产 | |
MAX5971AETI+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5971a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论