MAX5969C
不推荐用于新设计IEEE 802.3af/at兼容的PD设备接口控制器,集成功率MOSFET
100V、IEEE 802.3af/at PD接口控制器,休眠模式可有效节省功耗
- 产品模型
- 2
产品详情
- 休眠模式和绿色电源
- 兼容于IEEE 802.3af/at
- 2级事件分级或墙上适配器指示输出
- 简便的墙上适配器接口
- 0–5 PoE分级
- 100V绝对最大额定输入
- 180mA最大浪涌电流限制
- 正常工作期间电流限制在720mA至880mA
- 电流限制和折返式保护
- 传统的36V UVLO
- LED驱动器允许编程LED电流
- 过热保护
- 增强散热的5mm x 5mm、16引脚TQFN封装
MAX5969C/MAX5969E为用电设备(PD)提供符合以太网供电(PoE)系统IEEE® 802.3af/at标准的完整接口。MAX5969C/MAX5969E为PD提供信号侦测、分级,集成带有浪涌电流控制的隔离功率开关。发生浪涌期间,MAX5969C/MAX5969E将电流限制在180mA以内,直到隔离功率MOSFET完全开启后切换到较高的限流值(720mA至880mA)。器件具有输入UVLO,带有宽滞回和长周期脉冲屏蔽,以补偿双绞线电缆的阻性衰减,确保上电/掉电期间无干扰传输。MAX5969C/MAX5969E输入端能够承受高达100V的电压。
MAX5969C/MAX5969E支持IEEE 802.3at标准规定的2级事件分级方法,并提供一个信号用于指示2类供电设备(PSE)的侦测情况。器件检测墙上适配器电源的连接状态,允许从PoE电源平滑切换到墙上适配器电源。
MAX5969C/MAX5969E还提供电源就绪(PG)信号、2级电流限制和折返式保护、过热保护以及di/dt限制。MAX5969C/MAX5969E具有低功耗休眠模式,支持电源信号保持(MPS)功能。MAX5969C/MAX5969E的绿色休眠模式进一步降低了功耗,符合绿色电源要求,同时仍然支持MPS。MAX5969C/MAX5969E带有LED驱动器,休眠模式下可自动激活,或在正常工作模式下手动激活。休眠模式下,LED驱动器可产生250Hz (MAX5969C)或15.625kHz (MAX5969E)周期性电流(ILED)。
MAX5969C/MAX5969E采用16引脚、5mm x 5mm、TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 照相机
- IEEE 802.3af/at用电设备
- IP电话、无线接入、IP安全设备
- WiMAX™基站
参考资料
可靠性数据 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5969CETE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX5969CETE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5969C的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论