MAX5965A
不推荐用于新设计大功率、单芯片、四通道PSE控制器,用于以太网供电
符合IEEE 802.3at标准,能够在大功率以太网供电(PoE+)的PSE应用中提供高达45W的功率
- 产品模型
- 3
产品详情
- 符合IEEE 802.3af标准/兼容IEEE 802.3at
- 通过I²C接口随时读取端口电流
- 大功率模式下每端口可提供高达45W功率
- 为早期设备提供大容量侦测
- 引脚兼容于MAX5952/MAX5945/LTC4258/LTC4259A
- 四路独立的功率开关控制器
- PD侦测和分级(包括2项分级)
- 侦测期间提供负载稳定的安全检测
- 同时提供直流和交流负载断开检测
- I²C兼容3线串行接口
- 折返式限流以及占空比受控的电流限制
- 漏极开路/INT输出
- 提供直接快速的关断控制
- 特殊的5类分级
MAX5965A/MAX5965B是四路、单芯片、-48V电源控制器,设计用于IEEE® 802.3af标准/IEEE 802.3at兼容供电设备(PSE)。这两款器件提供用电设备(PD)侦测、分级、限流以及直流和交流负载断开检测,满足IEEE 802.3af标准要求。MAX5965A/MAX5965B与MAX5952/MAX5945/LTC4258/LTC4259A PSE引脚兼容,并具有额外功能。
MAX5965A/MAX5965B支持大功率模式,每端口可提供高达45W功率。MAX5965A/MAX5965B提供新型5类和2项分级(6类),支持大功率PD侦测和分级。MAX5965A/MAX5965B通过I²C接口随时读取每个端口的电流。MAX5965A/MAX5965B能够为早期PD提供大容量侦测。
这些器件具有I²C兼容3线串行接口,完全由软件配置和编程。分级过流检测使系统电源管理能够检测PD的吸电流是否超过允许的电流值。MAX5965A/MAX5965B全面的可编程能力增强了系统灵活性,并提供现场诊断功能,适用于其它系统。
MAX5965A/MAX5965B提供四种工作模式以适应不同的系统要求。自动模式允许器件自动操作,无需任何软件监控。半自动模式在软件初始化后对连接至端口的器件进行自动检测和分级,但在软件发出指令之前端口不上电。手动模式下完全由软件控制器件,非常适合系统诊断功能。关断模式下终止所有操作,并安全关断加载至端口的电源。
MAX5965A/MAX5965B提供输入欠压锁定(UVLO)、输入欠压检测、侦测期间负载稳定的安全检测、输入过压锁定、过热检测、启动期间输出电压的摆率限制、电源就绪以及故障指示等功能。MAX5965A/MAX5965B的可编程功能包括:启动超时、过流超时以及负载断开检测超时。
MAX5965A/MAX5965B采用36引脚SSOP封装,工作于扩展工业级(-40°C至+85°C)和扩展商业级(0°C至+85°C)温度范围。
应用
- 中跨电源注入
- 供电设备(PSE)
- 交换机/路由器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5965AEAX+ | 36-SSOP_W-7.62_MM | ||
MAX5965AEAX+T | 36-SSOP_W-7.62_MM | ||
MAX5965AUAX+ | 36-SSOP_W-7.62_MM |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 1, 2016 - 1618 ASSEMBLY |
||
MAX5965AEAX+ | 量产 | |
MAX5965AEAX+T | 量产 | |
MAX5965AUAX+ |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5965A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论