MAX5841

量产

四路、10位、低功耗、2线、串行电压输出DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低功耗
    • 当VDD = 3.6V 230µA
    • 当VDD = 5.5V 280µA
  • 300nA的低功耗关断模式
  • 2.7V至5.5V的单电源工作
  • 400kHz兼容I²C的快速2线串行接口
  • 施密特触发器输入直接接口光电耦合器
  • 满摆幅输出缓冲放大器
  • 软件选择的三种关断阻抗
    • 100kΩ, 1kΩ和高阻抗
  • 数据回读模式用于检验总线和数据
  • 上电复位清零
  • 微型10引脚µMAX封装
MAX5841
四路、10位、低功耗、2线、串行电压输出DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5841的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览