MAX5805

量产

超小尺寸、单通道、8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和I2C接口

功能丰富的单通道DAC系列产品

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单通道高精度DAC
    • 12位精度,无需调整
    • ±1 LSB INL,带缓冲电压输出
    • 整个工作条件下单调
  • 三种可选择的内部精密基准
    • 2.048V、2.500V或4.096V
  • 内部输出缓冲器
    • 采用外部基准支持满幅工作
    • 6.3µs建立时间
    • 输出可直接驱动2kΩ负载
  • 小尺寸、10引脚2mm × 3mm、TDFN和3mm × 5mm、µMAX封装
  • 2.7V至5.5V宽电源范围
  • 灵活的1.8V至5.5V VDDIO
  • 兼容于400kHz、I2C高速2线串口,可回读数据
  • 上电复位至零刻度DAC输出
  • 用户可配置异步I/O功能:/CLR、/LDAC、/GATE
  • 软件可选择三种关断输出阻抗:1kΩ、100kΩ或高阻
  • 3V供电时,DAC电源电流低至155µA
MAX5805
超小尺寸、单通道、8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和I2C接口
MAX5803, MAX5804, MAX5805: Functional Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX5X05EVKIT

MAX5703、MAX5704、MAX5705A、MAX5705B、MAX5803、MAX5804、MAX5805A和MAX5805B评估板

特性和优点

  • 2.7V至5.5V较宽的输入电压范围
  • 演示缓冲器输出的6.3μs建立时间
  • 高精度:±1 LSB INL
  • 可选择输出端接电阻:1kΩ、100kΩ或高阻
  • 可选择10ppm(最大) 高精度内部基准:2.048V、2.500V和4.096V
  • 演示用户提供的外部基准工作状况
  • 支持所有I²C、SPI接口的12/10/8位系列DAC
  • 软件兼容Windows XP、Windows Vista和Windows 7
  • USB供电(含电缆)
  • 完全组装以及经过测试PCB布局

产品详情

MAX5X05评估板(EV kit)用于评估内置基准和缓冲电压输出的12位、单通道、低功耗DAC MAX5705和MAX5805。MAX5705和MAX5805采用10引脚µMAX®封装。评估板可控制更改DAC输出、供电及基准。 DAC IC由板载MAXQ微控制器控制,提供两路不同的接口:I²C和SPI。评估板带有Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,为评估MAX5705和MAX5805提供简单的图形用户界面(GUI)。

评估板已安装MAX5705AAUB+ (SPI)和MAX5805AAUB+ (I²C)。如需评估引脚兼容的MAX5703AUB+ (SPI,8位)、MAX5704AUB+ (SPI,10位)、MAX5705BAUB+ (SPI,10位)、MAX5803AUB+ (I²C,8位)、MAX5804AUB+ (I²C、10位)、MAX5805BAUB+ (I²C,12位),请联系厂商。

应用

  • 自动调谐和光控制
  • 数据采集
  • 增益与失调调节
  • 便携式仪表
  • 功率放大器控制和偏置
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源

MAX5X05EVKIT
MAX5703、MAX5704、MAX5705A、MAX5705B、MAX5803、MAX5804、MAX5805A和MAX5805B评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max5805的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览