MAX5802
量产小尺寸、双通道、8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和I²C接口
功能丰富的双通道DAC系列产品,内置电压基准和I²C接口
- 产品模型
- 5
产品详情
- 双通道高精度DAC
- 12位精度,无需调整
- ±1 LSB INL,带缓冲电压输出
- 整个工作条件下保持单调
- 每路DAC具有独立设置模式
- 三种可选择的内部精密基准
- 2.048V、2.500V或4.096V
- 内部输出缓冲器
- 采用外部基准支持满幅工作
- 4.5µs建立时间
- 输出可直接驱动2kΩ负载
- 小尺寸5mm × 3mm 10引脚µMAX封装或超小尺寸3mm × 3mm、10引脚TDFN封装
- 2.7V至5.5V宽电源范围
- 独立的1.8V至5.5V VDDIO电源输入
- 兼容于400kHz I²C高速2线串口
- 上电时,将DAC输出复位至零
- /CLR用于异步控制
- 软件可选择三种关断输出阻抗
- 1kΩ、100kΩ或高阻
- 3V VDD下,电源电流低至350µA
MAX5800/MAX5801/MAX5802双通道、低功耗、8/10/12位电压输出数/模转换器(DAC)带有输出缓冲器和2.048V、2.500V或4.096V可选择基准。MAX5800/MAX5801/MAX5802采用2.7V至5.5V宽电压范围供电,具有极低功耗(1.5mW),适用于大多数低压应用。外部精密基准输入用于支持满幅工作,对外部基准具有100kΩ (典型值)的等效负载阻抗。
MAX5800/MAX5801/MAX5802采用I²C兼容、2线接口,可在高达400kHz时钟速率下工作。DAC输出带有缓冲,提供每通道小于250µA的低电源电流以及±0.5mV (典型值)的低失调误差。上电时,MAX5800/MAX5801/MAX5802将DAC输出复位至零,为系统提供附加保护,尤其适合电磁阀或其它需要在上电时置于关闭状态的传感器。内部基准在初始上电时处于关断状态,允许采用外部基准。MAX5800/MAX5801/MAX5802采用软件LOAD命令控制同时更新输出。
清零逻辑输入(/CLR)允许异步清除CODE和DAC寄存器的内容,并将DAC输出置零。MAX5800/MAX5801/MAX5802采用小型10引脚µMAX®封装以及超小型、10引脚TDFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 自动调谐和光控制
- 数据采集
- 增益与失调调节
- 便携式仪表
- 功率放大器控制和偏置
- 过程控制与伺服环路
- 可编程电压及电流源
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5802AAUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX5802BATB+ | 10-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX5802BATB+T | 10-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX5802BAUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX5802BAUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5802的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论