MAX5711

量产

10位、低功耗、满摆幅电压输出、串行DAC,SOT23封装

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • -40°C至+125°C的宽工作温度范围
  • 85µA的低电源电流
  • 0.3µA的超低关断电源电流
  • +2.7V至+5.5V单电源
  • 快速20MHz兼容SPI/QSPI/MICROWIRE的3总串行接口和DSP兼容的串行接口
  • 施密特触发器输入直接接口光电耦合器
  • 满摆幅输出缓冲器
  • 上电复位置零输出
  • 软件可选的三种关断输出阻抗(100kΩ, 1kΩ, 高阻)
  • 小巧的6引脚SOT23封装
  • MAX5711
    10位、低功耗、满摆幅电压输出、串行DAC,SOT23封装
    MAX5711:功能原理框图
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max5711的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览