MAX5236
量产单电源、3V/5V、电压输出、双路、高精度10位DAC
业内更小、更精密的双路10位DAC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 保证1/2 LSB INL (最大)
- 低功耗
- 325µA (正常工作)
- 0.4µA (完全关断模式)
- 单电源工作
- 3V (MAX5236)
- 5V (MAX5237)
- 节省空间的10引脚µMAX封装
- 满摆幅输出缓冲器
- 上电复位寄存器和DAC清零
- 1kΩ或200kΩ输出阻抗的可编程关断模式
- 复位清零
- 13.5MHz、兼容SPI/QSPI/MICROWIRE的3线串行接口
- 输出缓冲器驱动5kΩ || 100pF
MAX5236/MAX5237是精密、双路输出的10位数模转换(DAC),5V单电源(MAX5237)工作时,消耗仅360µA的电源电流或3V单电源(MAX5236)工作时,消耗仅325µA的电源电流。这些芯片具有满摆幅输出缓冲器。内部增益放大器(1.6384V/V) 提供最大的DAC输出动态范围。
MAX5236/MAX5237具有13.5MHz、兼容SPI™/QSPI™/MICROWIRE™的3线串行接口。每个DAC输入由一个输入寄存器后跟一个DAC寄存器组成。16位移位寄存器数据加载到输入寄存器。输入寄存器数据可以分别或同时更新至DAC寄存器。另外,可编程控制位允许1kΩ或200kΩ输出阻抗的关断模式。
MAX5236/MAX5237满足扩展工业温度范围(-40°C至+85°C),提供节省空间的10引脚µMAX®封装。
应用
- µP控制系统
- 自动测试设备(ATE)
- 数字增益与失调控制
- 工业过程控制
- 运动控制
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5236EUB+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX5236EUB+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX5236EUB+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5236的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论