MAX5112

9通道、14位电流DAC,I²C接口

多通道电流输出DAC,优化用于偏置光纤可调谐激光源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低至3.0V的供电电压
  • 集成多路复用器用于输出1和输出2
  • 并行连接输出可增大电流或提高分辨率
  • I²C兼容串行接口
  • 内部基准
  • 过热保护
  • -40°C至+105°C温度范围
  • 提供36焊球WLP或32引脚TQFN封装
MAX5112
9通道、14位电流DAC,I²C接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX5110 过期 9通道、14位电流DAC,SPI接口
MAX5111 9通道、14位电流型DAC,I²C接口
源/吸电流数模转换器 1
MAX5113 量产 9通道、14位电流型DAC,SPI接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5113EVKIT

MAX5112/MAX5113/MAX5832评估套件

特性和优点

  • 板载+3.0V稳压器支持+5.5V至+3.35V电源范围
  • 板载-5.2V稳压器支持-6.5V至-5.24V电源范围
  • Windows XP、Windows Vista、Windows 7和Windows 10兼容软件
  • USB-PC连接(随附电缆)
  • 板载二极管和阻性负载
  • SPI™ 接口端子(MAX5113)
  • I2C 接口端子(MAX5112/MAX5832)
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX5113评估套件(EV系统)设计可靠,用于评估MAX5113 9通道、14位电流DAC。该评估套件还包括Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7和Windows 10兼容软件,通过其中的简单图形用户界面(GUI)可测试该器件的功能。

该评估套件预安装了MAX5113GTJ+。联系工厂获取引脚兼容的MAX5112GTJ+或MAX5832GWX+的免费样片即可评估这些器件。

应用

  • 可调谐激光二极管偏置

MAX5113EVKIT
MAX5112/MAX5113/MAX5832评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5112的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览