MAX5111

9通道、14位电流型DAC,I²C接口

业内首款多通道电流输出DAC,优化用于光纤调谐激光器的偏置电路

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低至3.0V的供电电压
  • 集成多路复用器用于输出1和输出2
  • 并行连接输出可增大电流、提高分辨率
  • I²C兼容串行接口
  • 内部基准
  • 过热保护
  • -40°C至+105°C工作温度范围
  • 提供36焊球WLP或32引脚TQFN封装
MAX5111
9通道、14位电流型DAC,I²C接口
提问

参考资料

可靠性数据 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5111的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览