MAX5064

量产

125V/2A、高速、半桥MOSFET驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • HIP2100/HIP2101引脚兼容(MAX5062A/MAX5063A)
  • 高达125V的输入
  • 8V至12.6V VDD输入电压范围
  • 具有供出、吸取2A峰值电流的驱动能力
  • 35ns的典型传输延迟
  • 确保驱动器之间保持8ns以内的传输延时匹配度
  • 可编程的先断后合时序(MAX5064)
  • 驱动100nC栅极电荷时具有1MHz的开关频率(MAX5064)
  • 提供带滞回的CMOS (VDD / 2)或TTL逻辑电平输入
  • 最大15V逻辑输入,与输入电压无关
  • 2.5pF低输入电容
  • 出现故障时立即断开驱动器或与PWM启-停同步(MAX5064)
  • 200µA低电源电流
  • 提供同相与反相驱动器的组合(MAX5062B/D与MAX5063B/D)
  • 提供8引脚SO、热增强型SO以及12引脚薄型QFN封装
MAX5064
125V/2A、高速、半桥MOSFET驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5064的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览