MAX5020

量产

电流模式PWM控制器,集成启动电路

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入范围:(18V至110V)或者(13V至36V)
  • 用于隔离(无需光耦)或非隔离电源
  • 电流模式控制
  • 前沿消隐
  • 内部校准的275kHz ±10%振荡器
  • 仅需极少外部元件
  • 软启动
  • 高压启动电路
  • 逐脉冲电流限制
  • 热关断
  • 8引脚SO封装
MAX5020
电流模式PWM控制器,集成启动电路
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5020的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览