MAX5019
MAX5019
不推荐用于新设计电流模式PWM控制器,集成启动电路
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 宽输入范围:(18V至110V)或者(13V至36V)
- 用于隔离(无需光耦)或非隔离电源
- 电流模式控制
- 前沿消隐
- 内部校准的275kHz ±10%振荡器
- 仅需极少外部元件
- 软启动
- 高压启动电路
- 逐脉冲电流限制
- 热关断
- 8引脚SO封装
MAX5019/MAX5020集成了实现一个固定频率的DC-DC电源所需的所有功能模块。可采用原边或副边调整来实现隔离或非隔离电源。这两款器件是电流模式控制器,集成了高压启动电路,适用于电信/工业电源的电压范围。具有前沿消隐的电流模式控制简化了控制回路的设计,内部的斜率补偿电路使电流回路在占空比高于50%时保持稳定(MAX5019)。MAX5019允许占空比达到85%,可用于实现反激式转换器。MAX5020限制占空比低于50%,可用于实现单端正激式转换器。高压启动电路允许这些器件启动时直接从18V至110V输入电源获取功率。MAX5019/MAX5020的开关频率被内部校准在275kHz ±10%,降低了磁性元件和滤波元件的成本。
MAX5019/MAX5020采用8引脚SO封装。
警告:MAX5019/MAX5020工作于高压。注意小心操作。
应用
- 工业电源
- 隔离型电源
- 网络电源
- 电信电源
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5019CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5019ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5019ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX5019CSA+T | ||
MAX5019ESA+ | ||
MAX5019ESA+T |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5019的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论