MAX4995C

量产

50mA至600mA、可编程限流开关

业内最精确的限流器,采用微小的1.4mm x 1.8mm UTQFN封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 50mA至600mA可编程电流限制
  • ±10%精度的电流限制
  • 低电平有效的过载FLAG门限
  • 低压差
  • 短路保护
  • 热关断
  • 反向电流保护
  • 170µA (典型值)工作电流
  • +1.7V至+5.5V电源电压范围
  • 纤小的10引脚、1.4mm x 1.8mm UTQFN封装
MAX4995C
50mA至600mA、可编程限流开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4995C的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览