MAX4995B
量产50mA至600mA、可编程限流开关
业内最精确的限流器,采用微小的1.4mm x 1.8mm UTQFN封装
- 产品模型
- 4
产品详情
- 50mA至600mA可编程电流限制
- ±10%精度的电流限制
- 低电平有效的过载FLAG门限
- 低压差
- 短路保护
- 热关断
- 反向电流保护
- 170µA (典型值)工作电流
- +1.7V至+5.5V电源电压范围
- 纤小的10引脚、1.4mm x 1.8mm UTQFN封装
MAX4995A/MAX4995AF/MAX4995AL/MAX4995B/MAX4995C系列可编程限流开关具有内部限流特性,可避免主器件由于负载故障而损坏。这些模拟开关均具有130mΩ (典型值)的低导通电阻以及+1.7V至+5.5V的输入电压范围。器件可确保50mA至600mA的电流限制,非常适合SDIO (可靠的数字输入/输出)以及其它负载切换等应用。
该系列中的每款开关可根据不同选择提供不同的过流操作。MAX4995A/MAX4995AF/MAX4995AL进入自动重试模式、MAX4995B闭锁开关、MAX4995C将器件置于连续电流限制模式。其它的安全特性包括热关断以防止过热、以及反向电流抑制以防止电流流回源端。
MAX4995A/MAX4995AF/MAX4995AL/MAX4995B/MAX4995C提供纤小的10引脚、1.4mm x 1.8mm UTQFN封装、6引脚SOT23封装或8引脚、2mm x 2mm TDFN封装,工作在-40°C至+125°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- GPS
- MP3播放器
- SDIO端口
- USB端口
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
MAX4995BAUT+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX4995BAUT+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX4995BAVB+ | Ultra Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX4995BAVB+T | Ultra Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4995B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论