MAX4995A
量产50mA至600mA、可编程限流开关
业内最精确的限流器,采用微小的1.4mm x 1.8mm UTQFN封装
- 产品模型
- 6
产品详情
- 50mA至600mA可编程电流限制
- ±10%精度的电流限制
- 低电平有效的过载FLAG门限
- 低压差
- 短路保护
- 热关断
- 反向电流保护
- 170µA (典型值)工作电流
- +1.7V至+5.5V电源电压范围
- 纤小的10引脚、1.4mm x 1.8mm UTQFN封装
MAX4995A/MAX4995AF/MAX4995AL/MAX4995B/MAX4995C系列可编程限流开关具有内部限流特性,可避免主器件由于负载故障而损坏。这些模拟开关均具有130mΩ (典型值)的低导通电阻以及+1.7V至+5.5V的输入电压范围。器件可确保50mA至600mA的电流限制,非常适合SDIO (可靠的数字输入/输出)以及其它负载切换等应用。
该系列中的每款开关可根据不同选择提供不同的过流操作。MAX4995A/MAX4995AF/MAX4995AL进入自动重试模式、MAX4995B闭锁开关、MAX4995C将器件置于连续电流限制模式。其它的安全特性包括热关断以防止过热、以及反向电流抑制以防止电流流回源端。
MAX4995A/MAX4995AF/MAX4995AL/MAX4995B/MAX4995C提供纤小的10引脚、1.4mm x 1.8mm UTQFN封装、6引脚SOT23封装或8引脚、2mm x 2mm TDFN封装,工作在-40°C至+125°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- GPS
- MP3播放器
- SDIO端口
- USB端口
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4995AATA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX4995AATA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX4995AAUT+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX4995AAUT+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX4995AAVB+ | Ultra Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX4995AAVB+T | Ultra Thin Quad Flatpack, No Leads |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
MAX4995AATA+ | ||
MAX4995AATA+T | 量产 | |
MAX4995AAUT+ | ||
MAX4995AAUT+T | 量产 | |
MAX4995AAVB+ | ||
MAX4995AAVB+T | 量产 | |
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX4995AATA+ | ||
MAX4995AATA+T | 量产 | |
11月 1, 2021 - 2209 ASSEMBLY |
||
MAX4995AAUT+ | ||
MAX4995AAUT+T | 量产 | |
2月 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX4995AAUT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4995A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论