MAX4987AE

量产

具有USB ESD保护的过压保护控制器

过压保护控制器,为高速USB接口提供ESD保护

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高达+28V的输入电压保护
  • 集成低RON (100mΩ) nFET开关
  • 内部1.5A (最小值)过流保护
  • 过流保护(自动重试)
  • 使能输入
  • 内部30ms启动延时
  • 为USB高速数据线提供低电容(3pF) ESD保护
    • ±15kV人体模式
    • ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
    • ±6kV IEC 61000-4-2接触放电
  • 热关断保护
  • 2mm x 3mm、8引脚TDFN封装
MAX4987AE
具有USB ESD保护的过压保护控制器
MAX4987AE、MAX4987BE:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4987ae的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览