MAX4837

量产

500mA LDO线性稳压器 ,带有限流开关

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 确保最小500mA负载电流
  • 精确的电流限制
  • 预置输出电压:1.8V/2.5V/2.8V/3.0V/3.3V
  • 2.5V至5.5V电源电压范围
  • 可调软启动
  • 低压差
  • 热关断
  • 反向电流保护
  • 关断输出放电(MAX4837)
  • 90µA的低电源电流
  • 0.1µA的超低关断电流
  • /FLAG并闭锁(MAX4836)或/RESET (MAX4837)
  • 微型SOT23与TDFN (3mm x 3mm)封装
MAX4837
500mA LDO线性稳压器 ,带有限流开关
MAX4836、MAX4837:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX6469 过期 300mA LDO线性稳压器,内置微处理器复位电路
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4837的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览