MAX4829
量产50mA/100mA限流开关,带有空载标记,µDFN封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 确保限流:50mA、100mA
- 热关断保护
- 反向电流保护
- 0.7Ω导通电阻(MAX4826–MAX4831)
- 确保14ms的屏蔽时间
- 故障标志(/FFLG)
- 空载标志(/NOLD)
- 65µA电源电流
- 8µA闭锁电流
- 0.01µA关断电流
- +2.3V至+5.5V电源电压范围
- 欠压锁定
- 快速限流响应时间
- 6引脚、µDFN封装(1mm x 1.5mm)
MAX4826–MAX4831系列开关具有内部限流功能,可避免主器件由于负载故障而损坏。这些模拟开关具有0.7Ω的低导通电阻,工作电压范围为+2.3V至+5.5V。该系列器件可确保实现50mA和100mA的限流功能,非常适用于负载切换应用。除了限流故障标志(/FFLG)外,该系列器件还提供开漏极空载标志指示(/NOLD),当流过开关的电流小于10mA (MAX4826–MAX4829)或5mA (MAX4830/MAX4831)时,可以通知系统。
当开关接通并且端口连接有负载时,14ms的屏蔽时间可保证瞬态电压稳定下来。如果在屏蔽时间结束后,负载电流仍大于限流值,MAX4826/MAX4828/MAX4830将进入闭锁状态,此时开关断开,同时FFLG向微处理器发出报警信号。重新上电或触发ON引脚可再次接通开关。
MAX4827/MAX4829/MAX4831具有自动重试功能,在此模式下,屏蔽时间结束后开关会断开,然后持续检查是否存在过载状态。在故障状态消除之前,发出限流故障标志(/FFLG)并保持低电平。过载状态消失后,开关将保持接通状态。
MAX4826–MAX4831工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,采用微型、节省空间的、1mm x 1.5mm、6引脚µDFN封装。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- 全球定位系统(GPS)
- MP3播放器
- PDA与掌上电脑设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4829ELT+ | 6-LFCSP-1.5X1X0.75 | ||
MAX4829ELT+T | 6-LFCSP-1.5X1X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 9, 2015 - 1481 WAFER FAB |
||
MAX4829ELT+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4829的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论