MAX44299

预发布

电流和电压检测,带电源管理

微小尺寸低边电源监测器提供高精度、高集成度

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高精度提高测量质量
    • 高精度电源管理:读数总误差小于1.1%
    • 零温漂检流输入
  • 高度集成节省成本和空间
    • 功率、电流和电压检测,外加基准
    • 5mV、10mV和20mV可编程电流检测满幅电压
    • 根据需要提供10µA校准点
  • 单电源范围和低功耗,简化电源设计
    • 电流输出信号,避免走线输出压降和噪声
    • 3V至5.5V单电源
    • 关断模式,输出为高阻
    • 0°C至+85°C温度范围
    • 微小、16焊球、2.4mm x 2.4mm WLP封装
MAX44299
电流和电压检测,带电源管理
MAX44299: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX44299EVKIT

MAX44299评估板

特性和优点

  • 高精度、实时、低边电流/电压/功率监测
  • +3V至+5.5V单电源电压范围
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整装配并经过测试

产品详情

MAX44299评估板(EV kit)提供一个验证性的设计,用于评估MAX44299电流、电压和功率监测器。器件提供了一个具有极低失调的高精度的电源监测器,适用于低边监测。评估板用于演示MAX44299,器件采用超小尺寸、2.4mm x 2.4mm、16焊球晶圆级封装(WLP),焊球间距为0.5mm。

评估板PCB预设为CSA满幅输入电压范围(VSENSE):10mV和100µA输出电流范围,但通过改动几个跳线,可重新配置为10mV/5mV FS VSENSE或50μA输出电流。

评估板已安装MAX44299EWE+和分压器,在CSA输入提供10mV范围强制满幅VSENSE

应用

  • 电源监测和管理
  • 可再生能源系统
  • 智能电池组和充电器

MAX44299EVKIT
MAX44299评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max44299的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览