MAX4427

量产

双路、高速、1.5A MOSFET驱动器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • TSC4426/TSC4427/TSC4428的升级产品
  • 导通电阻更低:4Ω对比7Ω
  • 延迟时间更短:
    • tD1—10ns对比30ns
    • tD2—25ns对比50ns
  • 峰值输出电流:1.5A
  • 快速上升/下降时间:1000pF负载时典型值为20ns
  • 宽工作范围:4.5V至18V
  • 低功耗:
    • 逻辑1输入为1.8mA
    • 逻辑0输入为200µA
  • TTL/CMOS兼容
  • 提供闩锁保护——耐受 > 500mA反向电流
  • ESD保护
MAX4427
双路、高速、1.5A MOSFET驱动器
MAX4426/MAX4427/MAX4428 Circuit Diagram MAX4426/MAX4427/MAX4428 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高端开关和MOSFET驱动器 3
MAX4420 量产 高速、6A MOSFET驱动器(同相)
MAX626 量产 双路、功率MOSFET驱动器
ICL7667 量产 双路、功率MOSFET驱动器(反相)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4427的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览