MAX4351
量产超小型、低成本、210MHz、双电源运算放大器,带有满摆幅输出
可理想用于标清和高清视频产品
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 超小型5引脚SC70、5引脚SOT23和8引脚SOT23封装
- 低成本
- 高速
- -3dB带宽为210MHz
- 0.1dB增益平坦度:55MHz
- 压摆率:485V/µs
- 轨到轨输出
- 输入共模范围扩展至VEE
- 低差分增益/相位:0.02%/0.08°
- 低失真(5MHz时)
- -65dBc SFDR
- 总谐波失真:-63dB
MAX4350单通道和MAX4351双通道运算放大器是单位增益稳定的器件,兼具高速性能和轨到轨输出。两款器件均采用±5V双电源供电。共模输入电压范围扩展至负电源轨。
MAX4350/MAX4351中的每个运算放大器仅需要6.9mA的静态电源电流,同时实现210MHz的-3dB带宽和485V/µs的压摆率。两款器件都是需要宽带宽的低功耗系统(例如视频、通信和仪器仪表)的出色解决方案。
MAX4350采用超小型5引脚SC70封装,MAX4351采用节省空间的8引脚SOT23封装。
应用
- ADC接口
- CCD成像
- 数码相机
- 机顶盒
- 监控视频系统
- 视频线路驱动器
- 视频路由和切换系统
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4351EKA+ | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX4351EKA+T | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX4351ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4351ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX4351ESA+ | 量产 | |
MAX4351ESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
视频运算放大器(运算放大器) 10 | ||
MAX4450 | 量产 | 超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出 |
MAX4451 | 量产 | 超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出 |
MAX4012 | 量产 | 低成本、高速、单电源运算放大器,满摆幅输出 |
MAX4016 | 量产 | 低成本、高速、单电源运算放大器,满摆幅输出 |
MAX4018 | 量产 | 低成本、高速、单电源运算放大器,满摆幅输出 |
MAX4020 | 量产 | 低成本、高速、单电源运算放大器,满摆幅输出 |
MAX4212 | 量产 | 微型、300MHz、单电源、 满摆幅运算放大器,带有使能端 |
MAX4216 | 量产 | 微型、300MHz、单电源、 满摆幅运算放大器,带有使能端 |
MAX4218 | 量产 | 微型、300MHz、单电源、 满摆幅运算放大器,带有使能端 |
MAX4220 | 量产 | 微型、300MHz、单电源、 满摆幅运算放大器,带有使能端 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4351的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论