MAX41464

量产

300-960MHz (G)FSK发送器使用I2C接口

支持长距离的高输出功率、低耗流 — 低成本方案实现完全可编程

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低实施成本
    • 比特至RF单线操作
    • 低材料清单(BOM)成本
    • 使用单个、低成本、16MHz晶振
    • 小尺寸、3mm × 3mm µMAX-10封装
  • 提高距离、数据率和安全性
    • 高达+16dBm PA输出功率
    • 快速频率开关,支持FHSS/DSSS
    • 快速启动振荡器:<250µs启动时间
    • 高达200kbps NRZ数据率
  • 低耗流有效延长电池寿命
    • 典型耗流小于12mA @ 315MHz
    • 可选待机和关断模式
    • 自动关断电流小于20nA (典型值)
  • 使用简单
    • 引脚可选频率
    • 引脚兼容的ASK和FSK版本
    • +1.8V至+3.6V单电源工作
    • 通过400kHz/1MHz I2C接口完全可编程
MAX41464
300-960MHz (G)FSK发送器使用I2C接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX41463EVKIT-915

MAX41460/MAX41463/MAX41464评估板

特性和优点

  • 评估MAX4146x家族Sub-1GHz ISM发送器
  • 1.8V至3.6V单输入电压电源
  • 直接连接MAX32630FTHR ARM微控制器(MCU)电路板
  • 提供Pmod硬件接口
  • Windows 7/10兼容软件
  • 板载SPI接口控制(MAX41460)和可选I2C控制(MAX41461–MAX41464)
  • GUI控制MAX32630FTHR电路板PMIC操作,1.8V至3.3V
  • 经过验证的2层PCB设计
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX4146x评估板(EV kit)包括一片MAX4146x高输出功率VHF/UHF sub-GHz ISM/SRD发送器,设计用于发送频移键控(FSK)、高斯GFSK或幅移键控(ASK)数据,频率范围为286MHz至960MHz。

MAX41460和MAX41461–MAX41464评估板与外部微控制器(MCU)及计算机上运行的图形用户界面(GUI)软件配合工作。MAX41460使用SPI接口配置内部寄存器,MAX41461–MAX41464可使用预设模式或通过I2C接口实现寄存器编程和控制。

MAX41461、MAX41462、MAX41463和MAX41464评估板还可使用简单、单引脚数据接口操作,缓解正常操作时对器件编程的依赖性,或者必须通过其他高级系统(运行GUI软件的PC)配置发送器才能正常操作。这些器件允许用户通过选择器件和引脚配置来预设工作频率。只需设置评估板上的两个跳线,即可选择工作频率。

评估板包括兼容Windows® 7/10的软件,提供简单的图形用户界面(GUI),通过SPI或I2C端口配置所有的MAX4146x寄存器。使用MAX32630FTHR应用平台时,GUI也控制板载PMIC,可作为数据发生器。

应用

  • 自动抄表(AMR)
  • 楼宇自动化和安保
  • 车库开门器(GDO)
  • null
  • 无线遥控玩具
  • 远端无线钥匙门禁(RKE)
  • 胎压监测系统(TPMS)

eval board
MAX41464EVKIT-868

MAX41463/MAX41464评估板

特性和优点

  • 评估MAX4146x家族Sub-1GHz ISM发送器
  • 1.8V至3.6V单输入电压电源
  • 直接连接MAX32630FTHR ARM微控制器(MCU)电路板
  • 提供Pmod硬件接口
  • Windows 7/10兼容软件
  • 板载SPI接口控制(MAX41460)和可选I2C控制(MAX41461-MAX41464)
  • GUI控制MAX32630FTHR电路板PMIC操作,1.8V至3.3V
  • 经过验证的2层PCB设计
  • 完整装配并经过测试

产品详情

MAX4146x评估板(EV kit)包括一片MAX4146x高输出功率VHF/UHF sub-GHz ISM/SRD发送器,设计用于发送频移键控(FSK)、高斯GFSK或幅移键控(ASK)数据,频率范围为286MHz至960MHz。

MAX41460和MAX41461–MAX41464评估板与外部微控制器(MCU)及计算机上运行的图形用户界面(GUI)软件配合工作。MAX41460使用SPI接口配置内部寄存器,MAX41461–MAX41464可使用预设模式或通过I2C接口实现寄存器编程和控制。

MAX41461、MAX41462、MAX41463和MAX41464评估板也可使用简单的单引脚数据接口操作,缓解正常操作时对器件编程的依赖性,或者必须通过其他高级系统(运行GUI软件的PC)配置发送器才能正常操作。这些器件允许用户通过选择不同器件型号和引脚配置来预设工作频率。只需设置评估板上的两个跳线,即可选择工作频率。

评估板包括兼容Windows® 7/10的软件,提供简单的图形用户界面(GUI),通过SPI或I2C端口配置所有的MAX4146x寄存器。使用MAX32630FTHR应用平台时,GUI也控制板载PMIC,可作为数据发生器。

应用

  • 自动抄表(AMR)
  • 楼宇自动化和安保
  • 车库开门器(GDO)
  • 物联网(IoT)
  • 无线遥控玩具
  • 遥控和无源无钥匙进入(RKE/PKE)
  • 胎压监测系统(TPMS)
  • 无线传感器和报警器

eval board
MAX41462_EVKIT-434

MAX41460/MAX41463/MAX41464评估板

特性和优点

  • 评估MAX4146x家族Sub-1GHz ISM发送器
  • 1.8V至3.6V单输入电压电源
  • 直接连接MAX32630FTHR ARM微控制器(MCU)电路板
  • 提供Pmod硬件接口
  • Windows 7/10兼容软件
  • 板载SPI接口控制(MAX41460)和可选I2C控制(MAX41461–MAX41464)
  • GUI控制MAX32630FTHR电路板PMIC操作,1.8V至3.3V
  • 经过验证的2层PCB设计
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX4146x评估板(EV kit)包括一片MAX4146x高输出功率VHF/UHF sub-GHz ISM/SRD发送器,设计用于发送频移键控(FSK)、高斯GFSK或幅移键控(ASK)数据,频率范围为286MHz至960MHz。

MAX41460和MAX41461–MAX41464评估板与外部微控制器(MCU)及计算机上运行的图形用户界面(GUI)软件配合工作。MAX41460使用SPI接口配置内部寄存器,MAX41461–MAX41464可使用预设模式或通过I2C接口实现寄存器编程和控制。

MAX41461、MAX41462、MAX41463和MAX41464评估板还可使用简单、单引脚数据接口操作,缓解正常操作时对器件编程的依赖性,或者必须通过其他高级系统(运行GUI软件的PC)配置发送器才能正常操作。这些器件允许用户通过选择器件和引脚配置来预设工作频率。只需设置评估板上的两个跳线,即可选择工作频率。

评估板包括兼容Windows® 7/10的软件,提供简单的图形用户界面(GUI),通过SPI或I2C端口配置所有的MAX4146x寄存器。使用MAX32630FTHR应用平台时,GUI也控制板载PMIC,可作为数据发生器。

应用

  • 自动抄表(AMR)
  • 楼宇自动化和安保
  • 车库开门器(GDO)
  • null
  • 无线遥控玩具
  • 远端无线钥匙门禁(RKE)
  • 胎压监测系统(TPMS)

eval board
MAX41461EVKIT-315

MAX41460/MAX41463/MAX41464评估板

特性和优点

  • 评估MAX4146x家族Sub-1GHz ISM发送器
  • 1.8V至3.6V单输入电压电源
  • 直接连接MAX32630FTHR ARM微控制器(MCU)电路板
  • 提供Pmod硬件接口
  • Windows 7/10兼容软件
  • 板载SPI接口控制(MAX41460)和可选I2C控制(MAX41461–MAX41464)
  • GUI控制MAX32630FTHR电路板PMIC操作,1.8V至3.3V
  • 经过验证的2层PCB设计
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX4146x评估板(EV kit)包括一片MAX4146x高输出功率VHF/UHF sub-GHz ISM/SRD发送器,设计用于发送频移键控(FSK)、高斯GFSK或幅移键控(ASK)数据,频率范围为286MHz至960MHz。

MAX41460和MAX41461–MAX41464评估板与外部微控制器(MCU)及计算机上运行的图形用户界面(GUI)软件配合工作。MAX41460使用SPI接口配置内部寄存器,MAX41461–MAX41464可使用预设模式或通过I2C接口实现寄存器编程和控制。

MAX41461、MAX41462、MAX41463和MAX41464评估板还可使用简单、单引脚数据接口操作,缓解正常操作时对器件编程的依赖性,或者必须通过其他高级系统(运行GUI软件的PC)配置发送器才能正常操作。这些器件允许用户通过选择器件和引脚配置来预设工作频率。只需设置评估板上的两个跳线,即可选择工作频率。

评估板包括兼容Windows® 7/10的软件,提供简单的图形用户界面(GUI),通过SPI或I2C端口配置所有的MAX4146x寄存器。使用MAX32630FTHR应用平台时,GUI也控制板载PMIC,可作为数据发生器。

应用

  • 自动抄表(AMR)
  • 楼宇自动化和安保
  • 车库开门器(GDO)
  • null
  • 无线遥控玩具
  • 远端无线钥匙门禁(RKE)
  • 胎压监测系统(TPMS)

eval board
MAX41464EVKIT

MAX41463/MAX41464评估板

特性和优点

  • 评估MAX4146x家族Sub-1GHz ISM发送器
  • 1.8V至3.6V单输入电压电源
  • 直接连接MAX32630FTHR ARM微控制器(MCU)电路板
  • 提供Pmod硬件接口
  • Windows 7/10兼容软件
  • 板载SPI接口控制(MAX41460)和可选I2C控制(MAX41461-MAX41464)
  • GUI控制MAX32630FTHR电路板PMIC操作,1.8V至3.3V
  • 经过验证的2层PCB设计
  • 完整装配并经过测试

产品详情

MAX4146x评估板(EV kit)包括一片MAX4146x高输出功率VHF/UHF sub-GHz ISM/SRD发送器,设计用于发送频移键控(FSK)、高斯GFSK或幅移键控(ASK)数据,频率范围为286MHz至960MHz。

MAX41460和MAX41461–MAX41464评估板与外部微控制器(MCU)及计算机上运行的图形用户界面(GUI)软件配合工作。MAX41460使用SPI接口配置内部寄存器,MAX41461–MAX41464可使用预设模式或通过I2C接口实现寄存器编程和控制。

MAX41461、MAX41462、MAX41463和MAX41464评估板也可使用简单的单引脚数据接口操作,缓解正常操作时对器件编程的依赖性,或者必须通过其他高级系统(运行GUI软件的PC)配置发送器才能正常操作。这些器件允许用户通过选择不同器件型号和引脚配置来预设工作频率。只需设置评估板上的两个跳线,即可选择工作频率。

评估板包括兼容Windows® 7/10的软件,提供简单的图形用户界面(GUI),通过SPI或I2C端口配置所有的MAX4146x寄存器。使用MAX32630FTHR应用平台时,GUI也控制板载PMIC,可作为数据发生器。

应用

  • 自动抄表(AMR)
  • 楼宇自动化和安保
  • 车库开门器(GDO)
  • 物联网(IoT)
  • 无线遥控玩具
  • 遥控和无源无钥匙进入(RKE/PKE)
  • 胎压监测系统(TPMS)
  • 无线传感器和报警器

eval board
MAX41460EVKIT

MAX41460/MAX41463/MAX41464评估板

特性和优点

  • 评估MAX4146x家族Sub-1GHz ISM发送器
  • 1.8V至3.6V单输入电压电源
  • 直接连接MAX32630FTHR ARM微控制器(MCU)电路板
  • 提供Pmod硬件接口
  • Windows 7/10兼容软件
  • 板载SPI接口控制(MAX41460)和可选I2C控制(MAX41461–MAX41464)
  • GUI控制MAX32630FTHR电路板PMIC操作,1.8V至3.3V
  • 经过验证的2层PCB设计
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX4146x评估板(EV kit)包括一片MAX4146x高输出功率VHF/UHF sub-GHz ISM/SRD发送器,设计用于发送频移键控(FSK)、高斯GFSK或幅移键控(ASK)数据,频率范围为286MHz至960MHz。

MAX41460和MAX41461–MAX41464评估板与外部微控制器(MCU)及计算机上运行的图形用户界面(GUI)软件配合工作。MAX41460使用SPI接口配置内部寄存器,MAX41461–MAX41464可使用预设模式或通过I2C接口实现寄存器编程和控制。

MAX41461、MAX41462、MAX41463和MAX41464评估板还可使用简单、单引脚数据接口操作,缓解正常操作时对器件编程的依赖性,或者必须通过其他高级系统(运行GUI软件的PC)配置发送器才能正常操作。这些器件允许用户通过选择器件和引脚配置来预设工作频率。只需设置评估板上的两个跳线,即可选择工作频率。

评估板包括兼容Windows® 7/10的软件,提供简单的图形用户界面(GUI),通过SPI或I2C端口配置所有的MAX4146x寄存器。使用MAX32630FTHR应用平台时,GUI也控制板载PMIC,可作为数据发生器。

应用

  • 自动抄表(AMR)
  • 楼宇自动化和安保
  • 车库开门器(GDO)
  • null
  • 无线遥控玩具
  • 远端无线钥匙门禁(RKE)
  • 胎压监测系统(TPMS)

MAX41463EVKIT-915
MAX41460/MAX41463/MAX41464评估板
MAX41464EVKIT-868
MAX41463/MAX41464评估板
MAX41462_EVKIT-434
MAX41460/MAX41463/MAX41464评估板
MAX41461EVKIT-315
MAX41460/MAX41463/MAX41464评估板
MAX41464EVKIT
MAX41463/MAX41464评估板
MAX41460EVKIT
MAX41460/MAX41463/MAX41464评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX41464的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览