MAX41400
推荐用于新设计具有可编程增益的低功耗精密仪表放大器
将传感器系统精度提高4倍,并将电池使用时间延长55%
- 产品模型
- 4
产品详情
- 电源电压范围:1.7V至3.6V
- 超低输入失调电压:25µV(最大值)
- 低静态电流:65µA
- 轨到轨输入和输出
- EMIRR
- 1800MHz、2400MHz时>100dB
- 900MHz时>90dB
- -3dB带宽:28kHz
- 即时可编程增益:
- 10V/V、20V/V、40V/V、80V/V、100V/V、150V/V、200V/V和250V/V
- 省电关断模式
- 采用小型1.26mm x 1.23mm、9引脚WLP和2.5mm x 2mm、10引脚TDFN封装
MAX41400是一款低功耗、高精度仪表放大器,可通过输入引脚进行增益编程。
它采用节省空间的9引脚晶圆级封装(WLP),引脚间距为0.4mm,专为便携式医疗和工业传感器应用而设计。该器件具有内部EMI滤波器,可防止RF干扰和EMI。内部固定增益可选择范围为10V/V至250V/V。增益设置电阻位于器件内部,从而充分减少温度范围内的增益漂移变化。
MAX41400具有轨到轨CMOS输入和输出;-3dB带宽为28kHz,电源电流仅为65µA(典型值);随时间和温度变化的零漂移输入失调电压为25µV(最大值)。零漂移特性消除了CMOS输入放大器中常见的高1/f噪声,因此该器件适合各种低频测量应用。
MAX41400采用1.7V至3.6V电源电压工作,额定温度范围为-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 心电图医疗设备
- 胰岛素和输液泵
- 低功耗传感器接口
- 压力、重量、力传感器
- RTD温度传感器
- 可穿戴设备
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
视频 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX41400ANL+ | 9-WLCSP-N/A | ||
MAX41400ANL+T | 9-WLCSP-N/A | ||
MAX41400ATB+ | 10-LFCSP-2.5X2X0.75 | ||
MAX41400ATB+T | 10-LFCSP-2.5X2X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
-
低功耗应变计信号测量 -
低功耗差分电压信号测量
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX41400
Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX41400的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论