MAX3964
不推荐用于新设计+3.0V至+5.5V、125Mbps至266Mbps限幅放大器,带有信号丢失检测器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 单电源:+3.0V至+5.5V
- 2mVP-P输入灵敏度
- 1.2ns输出边沿速度
- 具有可编程阈值的信号丢失检测器
- 模拟接收信号强度指示
- 输出静噪功能
- 兼容4B/5B数据编码
MAX3969是推荐使用的MAX3964和MAX3968升级产品。MAX3964A限幅放大器具有2mVP-P 输入灵敏度,提供PECL数据输出,非常适合低成本ATM、FDDI和快速以太网光纤应用。
MAX3964A集成了一个功率检测器,用于检测输入信号功率。它提供接收信号强度指示(RSSI),即功率电平的模拟指示,以及互补的PECL信号丢失(LOS)输出,用于指示功率电平是否低于可编程阈值。可通过调整阈值来检测低至 2.7mVP-P的信号幅度。可选的静噪功能通过在LOS条件下将数据输出保持在已知状态来禁用数据输出的切换。
MAX3968提供与MAX3964A相同的功能,但其数据输出边沿速度适合ESCON和266Mbps光纤通道应用。
MAX3964A/MAX3968采用20引脚QSOP封装,还提供裸片形式、经过测试的晶圆。MAX3964AETP采用20引脚薄型QFN封装。
应用
- 125Mbps FDDI接收器
- 155Mbps FTTx接收器
- 155Mbps LAN ATM接收器
- ESCON接收器
- 高速以太网接收器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3964AETP+ | 20-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX3964AETP+T | 20-LFCSP-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3964的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论