MAX3956
不推荐用于新设计11.3Gbps收发器,带有数字监测以及直流耦合激光器驱动器
最低功耗、最高集成度方案,用于SFP+光模块
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 低功耗
- 允许SFP+模块的总功率耗散< 0.8W
- 在3.3V (ILD_MOD = 45mA,IBIAS = 45mA)时,IC功率耗散典型值为380mW
- 灵活性
- 高达11.3Gbps (NRZ)的多速率工作,可选择1.25Gbps至4.25Gbps工作。
- 可编程激光器二极管调制电流:10mA至85mA
- 可编程Tx输入均衡和Rx输出去加重
- 安全性和监测
- 集成眼睛安全特性,带有可屏蔽故障以及中断信号发生器
- 集成12位ADC的模拟监测器,完全支持SFF-8472 DDM
- 精密模拟测量
- 高精度温度、VCC以及RSSI指示
- 可使用简单的纯数字µC
MAX3956是11.3Gbps、高集成度、低功耗、带数字诊断监测(DDM)的收发器,设计用于下一代以太网传输系统。接收器集成了限幅放大器以及信号丢失(LOS)检测电路。限幅放大器提供两个通道,分别对高达4.25Gbps和高达11.3Gbps的信号进行优化。发送器集成了Maxim专利技术的直流耦合激光器驱动器接口以及闭环控制激光器平均功率。该器件经过优化,最大功率耗散可达0.8W,用于SFP+ MSA模块。
MAX3956在Rx输入、Rx输出以及Tx输入采用50Ω端接,支持差分交流耦合信号。Tx输出是直流耦合25Ω激光器二极管接口,激光器阳极(TOUTA)和激光器阴极(TOUTC)具有专门引脚。
集成12位模/数转换器(ADC)可为内部/外部温度、VCC、接收信号强度指示(RSSI)提供数字转换。MAX3956的数字监测以及采用2线或3线从机接口,使器件可以通过纯数字微控制器(µC)进行配置。
MAX3956采用+3.3V单电源工作,-40°C至+95°C温度范围,采用标准的5mmX5mm、32引脚TQFN-EP封装。
应用
- 10GBASE-LR SFP+光收发器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3956ETJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 6, 2015 - 1585 TEST |
||
MAX3956ETJ+ |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3956的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论