MAX3955
不推荐用于新设计集成双CDR、数字监测和直流耦合激光驱动器的11.32Gbps收发器
支持1W SFP+ Sonet OC-192应用
- 产品模型
- 2
产品详情
-
性能
- 双CDR超过SONET抖动要求,PLL带宽设置为7MHz
- IC功耗:540mW(典型值)(ILD_MOD = 45mA, IBIAS = 45mA, 两个CDR均使能)
- 独立的无参考Tx和Rx CDR
- 为接收和发送路径提供模式发生器
- 信号环回路径
- 可编程Tx输入均衡和Rx输出去加重
- 与MAX3956 11.3Gbps收发器引脚兼容
- 集成眼部安全特性,提供可屏蔽故障和中断信号生成
- 集成12位ADC的模拟监控器,完全支持具有纯数字 µC的SFF-8472 DDM
- 高精度温度、VCC和RSSI监视器
- 通用BADC的辅助ADC输入
MAX3955是一款11.3Gbps、高度集成、低功耗收发器,具有双CDR和数字诊断监控(DDM)功能,专为下一代SONET传输系统设计。接收器中集成了一个带信号丢失(LOS)电路的限幅放大器。限幅放大器具有独立的9.95Gbps至11.32Gbps CDR。该发射器集成了Maxim专有的直流耦合激光驱动器接口、独立的9.95Gbps至11.32Gbps CDR以及平均激光功率的闭环控制功能。
MAX3955支持差分交流耦合信号,在Rx输入、Rx输出和Tx输入端集成了50Ω端接。Tx输出端是一个直流耦合25Ω激光二极管接口,配有激光阳极(TOUTA)和激光阴极(TOUTC)专用引脚。
成的12位模数转换器(ADC)用于提供内部/外部温度、VCC和接收信号强度指示(RSSI)的数字监视器。MAX3955集成模拟监控器,使用双线或三线式从接口,支持通过纯数字微控制器(µC)或DS1978 SFP+控制器(未来产品)进行配置。
MAX3955采用+3.3V单电源供电,工作温度范围为-40°C至+95°C,采用标准5mm x 5mm、32引脚TQFN-EP封装。
应用
- OC-192 XFP和SFP+光收发器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3955ETJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX3955ETJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 6, 2015 - 1585 TEST |
||
MAX3955ETJ+ | ||
MAX3955ETJ+T |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3955的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论